Termometr bimetaliczny TG54 został opracowany i jest produkowany zgodnie z normą EN 13190. Termometr spełnia wysokie wymagania przemysłu przetwórczego.
Przyrząd do pomiaru temperatury wykonany ze stali nierdzewnej jest z powodzeniem stosowany szczególnie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, naftowym i gazowym, energetycznym i stoczniowym. Solidna, hermetycznie zamknięta obudowa o stopniu ochrony IP65 umożliwia pracę w trudnych warunkach zewnętrznych i przy dużych wibracjach.
Dzięki czterem różnym rozmiarom nominalnym możliwe jest optymalne dopasowanie do dostępnej przestrzeni i warunków montażu.
Punkt zerowy można łatwo skorygować w łatwo dostępnym miejscu z tyłu obudowy.
Model TG54 spełnia wysokie wymagania dotyczące odporności na agresywne media. Obudowa, trzpień i przyłącze procesowe mogą być wykonane z 316L jako opcja.