Manometr z rurką Bourdona model PG21HD nadaje się do punktów pomiarowych o wysokich wymaganiach dotyczących dokładności pomiaru, powtarzalności i długoterminowej stabilności. Mnogość opcji umożliwia użytkownikom dostosowanie przyrządów do ich konkretnych wymagań.
Manometry modelu PG21HD oparte są na sprawdzonym systemie pomiarowym z rurką Bourdona. Podczas zwiększania ciśnienia ugięcie rurki Bourdona, proporcjonalne do ciśnienia, jest przekazywane do mechanizmu za pomocą łącznika i wskazywane.
Model PG21HD spełnia wymagania międzynarodowej normy przemysłowej EN 837-1 dla manometrów z rurką Bourdona.
Przyrząd spełnia wymagania klasy dokładności 1.0, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle maszynowym i sprzętowym. Odporność na wstrząsy i wibracje zapewnia wypełnienie obudowy gliceryną.
Opcjonalny uchwyt montażowy umożliwia montaż manometrów z przyłączem procesowym z tyłu na panelu.
Model PG21HD jest również dostępny w wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, np. z indywidualnym układem tarczy.