Wózek gazowy SF6
Do bezemisyjnego napełniania i uzupełniania
Zastosowanie
- Bezemisyjne napełnianie i uzupełnianie komór gazowych SF6
- Generowanie raportów emisji zgodnie z dyrektywami IPCC
Specjalne właściwości
- Ergonomiczna i wytrzymała konstrukcja umożliwia łatwy transport
- Precyzyjne napełnianie dzięki bardzo dokładnej wadze z dużym wyświetlaczem cyfrowym (opcja)
- Duży wybór pomp próżniowych do każdego zastosowania (opcja)
Opis
Modułowa konstrukcja serii wózków gazowych SF6
Modułowe wózki do transportu butli gazowych z serii GFU08 służą do napełniania i uzupełniania gazu SF6 w wymaganym przedziale gazowym. Modułowa konstrukcja umożliwia zastosowanie na całym świecie dzięki różnym połączeniom mechanicznym i elektrycznym.
Gama modeli wózków gazowych SF6 jest podzielona na 4 wersje:
- Model GFU08-B: Wózek do napełniania
- Model GFU08-W: Wózek do napełniania z wagą
- Model GFU08-E: Wózek do napełniania z pompą próżniową
- Model GFU08-C: Wózek do napełniania z wagą i pompą próżniową
Wysokowydajne pompy próżniowe
Modele GFU08-E i GFU08-C z serii wózków gazowych SF6 są wyposażone w pompy próżniowe. Za ich pomocą powietrze jest odsysane z komór gazowych SF6, dzięki czemu możliwe jest profesjonalne napełnienie gazem SF6.
Podstawowa wersja pompy próżniowej (model GVP-10) ma już wydajność zasysania 10 m3/h, co umożliwia szybkie wypompowywanie do końcowego ciśnienia cząstkowego ≤ 2,0 x 10-2 mbar [< 1,5 x 10-2 Torr]. W przypadku większych objętości dostępne są mocniejsze pompy próżniowe o wydajności ssania do 44 m3/h. W przypadku pomp dwustopniowych ciśnienie końcowe można obniżyć do < 2,0 x 10-3 mbar [< 1,5 x 10-3 Torr]. Ryzyko zbyt wysokiej wilgotności lub stężenia powietrza w komorze gazowej SF6 nie jest zatem brane pod uwagę.
Wagi o wysokiej dokładności
Wagi o wysokiej dokładności określają dokładnie wypełnioną objętość gazu SF6. W związku z tym model wózka do napełniania gazem SF6 GFU08 jest idealnym narzędziem do stosowania metody bilansowania masy zgodnie z dyrektywą IPCC do przygotowywania raportów emisji. Płaska konstrukcja wagi umożliwia łatwy załadunek i rozładunek ciężkiej butli gazowej przez jedną osobę.