Bezpieczna i prosta obsługa
Elementy łączące WIKA umożliwiają bezpieczne przechowywanie i obsługę niebezpiecznych dla środowiska gazów cieplarnianych SF6 w przeznaczonych do tego urządzeniach. Części łączące zostały precyzyjnie i specjalnie zoptymalizowane pod kątem tego zastosowania.
Łatwość montażu i demontażu, a także 100-procentowa szczelność sprawiają, że te elementy łączące są bezpiecznymi i niezawodnymi interfejsami do napełniania i konserwacji sprzętu.
Najwyższa jakość
Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące jakości, wytrzymała konstrukcja elementów została poddana intensywnym testom funkcjonalnym, badaniom w różnych warunkach atmosferycznych oraz testom udarowym. Elementy łączące są wykonywane z wysokiej jakości aluminium, mosiądzu i stali nierdzewnej. Elementy łączące mogą być dostarczane ze świadectwem materiałowym na życzenie klienta.
Kompleksowa gama produktów
Oferta elementów łączących o nominalnej średnicy DN 20 obejmuje zawory samozamykające, pasujące złącza oraz przyłącza lutowane i spawane. Do połączenia DN 6 z innymi szerokościami nominalnymi i przyłączami dostępne są odpowiednie adaptery i komponenty. Zaślepka zapewnia zabezpieczenie mechaniczne i dodatkowe uszczelnienie.
Dzięki zastosowaniu elementów połączeniowych WIKA możliwe jest bezobsługowe i niezawodne oddzielenie komór gazowych SF6 od otoczenia. Pozwala to nie tylko zapobiec wyciekowi gazu SF6, ale także wnikaniu wilgoci.