Systemy separatorów membranowych są stosowane w celu ochrony urządzenia pomiarowego przed mediami agresywnymi, krystalizującymi, bardzo lepkimi oraz które są szkodliwe i trujące dla środowiska.
Membrana wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia separację od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego.
Ze względu na swoją konstrukcję, DSS34T może być stosowany uniwersalnie i oferuje użytkownikowi końcowemu możliwość bezpośredniego przesyłania sygnału pomiarowego i łączenia go z różnymi połączeniami elektrycznymi.
DSS34T nadaje się idealnie do wymagających zadań pomiarowych i osiąga bardzo wysoką dokładność. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i może być używany do wielu zastosowań.
Montaż separatora membranowego do przyrządu pomiarowego odbywa się standardowo poprzez montaż bezpośredni.
DSS34T szczególnie dobrze nadaje się do agresywnych, zanieczyszczonych lub gorących mediów. Przyrząd ten jest przeznaczony głównie do zastosowań w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.