Do pomiaru temperatury mediów gazowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Monitorowanie temperatury w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Specjalne właściwości
Prosty montaż
Różne długości czujników
Z szablonem montażowym
Uszczelnienie NBR dla szczelnego montażu
Rozmiar nominalny 100
Opis
Analogowy kanałowy czujnik temperatury wentylacji A2G-61 z analogowym wyświetlaczem służy do monitorowania temperatury w systemach wentylacyjnych.
Czujnik temperatury jest dostępny w sondach o długości 100, 160, 200 i 300 mm. Uszczelka NBR, która znajduje się w zestawie i jest już zamontowana, umożliwia bezpośredni, szczelny montaż na kanale wentylacyjnym.