Jednostka kontrolna
Do użytku z indukcyjnymi urządzeniami kontaktowymi
Zastosowanie
Przyrządy pomiarowe z indukcyjnymi urządzeniami kontaktowymi WIKA mogą być używane w pomieszczeniach operacyjnych zagrożonych wybuchem w strefach zagrożenia wybuchem Strefy 1 i Strefy 2. Pod warunkiem, że są one zasilane z odpowiedniego i certyfikowanego obwodu sterującego (np. urządzenia sterującego WIKA typu 904.15). Poza obszarami Ex, indukcyjne urządzenia kontaktowe WIKA są stosowane przede wszystkim tam, gdzie kluczowe jest uzyskanie szczególnie bezpiecznego kontaktu z wysoką częstotliwością przełączania. Ponieważ styki działają przy wypełnieniu cieczą, mogą być używane nawet w bardzo specyficznych warunkach pracy. Kilka typowych obszarów zastosowań stanowią chemia, petrochemia i instalacje jądrowe.
Specjalne właściwości
- 904.28 dla 1 styku indukcyjnego, wyjście: 1 x SPDT
- 904.29 dla 2 styków indukcyjnych, wyjście: 2 x SPDT
- 904.30 dla 1 styku indukcyjnego, wyposażenie bezpieczeństwa (SN lub S1N), wyjście: 1 x bezpieczne wyjście przekaźnikowe; 1 x wyjście przełączane szeregowo; 1 x pasywne wyjście elektroniczne
- Typ ochrony: EEx-ia IIc
- Parametry elektryczne: AC 250 V / 2 A / 500 VA (1 A dla typu 904.30)
- Opóźnienie włączenia i opóźnienie wyłączenia: 20 ms
- Temperatura otoczenia: -20 ... +60 °C
- Stopień ochrony IP 20
- Jednostki sterujące z zasilaniem DC 20 ... 30 V
Model 904.31 - 1 wyjścia przekaźnikowe
Model 904.32 - 2 wyjścia przekaźnikowe
Model 904.33 - 1 bezpieczne wyjście przekaźnikowe
Opis
Indukcyjne urządzenie kontaktowe WIKA jest urządzeniem bezdotykowym. Zasadniczo składa się ono z inicjatora, umieszczonej na wskaźniku wartości nominalnej, w tym w pełni zalanej elektroniki i konstrukcji mechanicznej z ruchomą łopatką kontrolną.
Łopatka kontrolna jest przesuwana przez wskaźnik instrumentu (wskaźnik wartości nominalnej).
Inicjator jest zasilany napięciem stałym. Jeśli łopatka sterująca przesunie się do luzu inicjatora, jego rezystancja wewnętrzna wzrośnie (= stan aktywacji / inicjator ma wysoką rezystancję). Wynikająca z tego zmiana prądu znamionowego jest sygnałem wejściowym dla wzmacniacza przełączającego urządzenia sterującego.