Ta seria termometrów została zaprojektowana jako dodatek do standardowej gamy termometrów, aby spełnić specjalne wymagania przemysłu spożywczego, biologicznego i farmaceutycznego, a także przemysłu farb i lakierów. Termometr gazowy model 74 nadaje się idealnie do spełniania wysokich wymagań standardowych w zastosowaniach sanitarnych. W oparciu o weryfikację przeprowadzoną przez stronę trzecią, termometr jest zgodny z normą 3-A i jest odpowiednio przez nas oznaczony.
Trzpień i obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej. Powierzchnia części zwilżanych jest polerowana i dostępna jest szeroka gama przyłączy procesowych, aby zapewnić optymalne dostosowanie do wielu różnych wymagań procesowych. Trzpień jest wolny od martwych przestrzeni.