Kompaktowy manometr z rurką Bourdona model 131.11 posiada obudowę i części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej.
Modułowa konstrukcja umożliwia wiele kombinacji przyłączy procesowych, rozmiarów nominalnych i zakresów skali. Ze względu na tak dużą zmienność, urządzenie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle.
Przyrząd ten jest często używany jako wskaźnik alarmu awarii butli gazowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i umiarkowanym kosztom zakupu, manometr kwalifikuje się również do zastosowań w budowie maszyn i urządzeń.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i solidnej konstrukcji, przyrząd nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, również w środowiskach agresywnych.
Do montażu w panelach sterowania manometry mogą być wyposażone w kołnierz do montażu powierzchniowego lub w pierścień o profilu trójkątnym i wspornik montażowy.