Deze temperatuurtransmitters zijn ontworpen voor universeel gebruik in de installatie- en machinebouw, maar ook in de procesindustrie. Ze bieden een hoge nauwkeurigheid en uitstekende bescherming tegenover elektromagnetische invloeden (EMI). Via de WIKAsoft-TT configuratiesoftware en het type PU-548 programmeereenheid kan het type T16 temperatuurtransmitters zeer eenvoudig worden geparametriseerd en met een duidelijk overzicht.
Naast de selectie van het sensortype en het meetbereik, maakt de software ook de foutsignalering, demping, verschillende beschrijvingen van meetpunten en
procesaanpassing die moet worden opgeslagen. Bovendien biedt de WIKAsoft-TT software een lijnregistratiefunctie waarbij het temperatuurprofiel voor het thermokoppel dat is aangesloten op de T16 kan worden weergegeven.
De zender van het type T16 heeft verschillende bewakingsfuncties, zoals sensorbreukbewaking en bewaking van het meetbereik. Bovendien beschikken deze transmitters over een uitgebreide cyclische zelfcontrolerende functionaliteit.