De niveausensoren van het type FLM-S, FLM-T en FLM-P worden gebruikt voor de zeer nauwkeurige, continue niveaumeting van vloeistoffen en zijn gebaseerd op het bepalen van de positie van een magnetische vlotter volgens het magnetostrictieve meetprincipe.
Het magnetostrictieve meetprincipe van de niveausensor maakt de continue meting van niveaus mogelijk, onafhankelijk van fysische en chemische veranderingen van de media zoals temperatuur, geleidbaarheid, diëlektriciteit, druk, schuimvorming, vacuüm, condensatie, dampen, vorming van luchtbellen, kookeffecten en verandering van de dichtheid. Via de HART® interface is de parallelle meting van het algemene niveau en de interfacelaag mogelijk.
Met behulp van de niveausensor kan het niveau proportioneel ten opzichte van volume of hoogte worden weergegeven.
Installatie en inbedrijfstelling van de niveausensor is eenvoudig: Er dient slechts een enkele kalibratie te worden doorgevoerd, herkalibratie is niet nodig. Vlotter, procesaansluiting en geleidingsbuis en vlotter kunnen worden gemaakt van titanium, roestvrij staal 1.4571, 1.4435, 1.4539, titanium of diverse kunststoffen.