Hydraulische ringkrachtopnemer
Compacte uitvoering tot 120 kN
Toepassingen
- Productie apparatuur
- Constructie van matrijzen en bevestigingsmiddelen
- Speciale machinebouw
- Meet- en controlesystemen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 320 N tot 0 ... 120 kN [0 ... 72 lbf tot 0 ... 26.977 lbf]
- Relatieve lineariteitsfout:
- ±1,0 ... ±1,6 % Fnom met analoge manometer
- ±0,5 % Fnom met digitale manometer of druksensor
- Zuigerbeweging ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 inch]
- Werkt zonder voedingsspanning
- 5 jaar garantie op lekdichtheid >
Omschrijving
Met de compacte hydraulische ringkrachtopnemer type F6116 kunnen krachten eenvoudig en voordelig worden gemeten en weergegeven. Het meetbereik loopt van 320 N tot 120 kN [0 ... 72 lbf tot 0 ... 26.977 lbf]. Omdat het onafhankelijk is van een voedingsbron, biedt dit type meetsysteem ideale werkomstandigheden voor verschillende toepassingsgebieden.
Hydraulische krachtmeting maakt gebruik van een combinatie van zuiger en behuizing, met verschillende afdichtingen, als sensoreenheid. De werkende kracht is het product van de oppervlakte en de druk. Voor de weergave van de druk kunnen manometers, druksensoren of drukmeetinstrumenten met contactapparatuur worden gebruikt. De schaal van het afleesinstrument kan in verschillende eenheden worden gedefinieerd, bijv. in N, kN, kg, t.
Garantie op lekdichtheid
De garantie op lekdichtheid van de hydraulische krachtmeeteenheid werd verlengd tot 5 jaar. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk het beoogde gebruik van de krachtmeeteenheid. Een krachtopnemer die binnen deze periode begint te lekken wordt gratis gerepareerd. Op deze manier benadrukken wij de kwaliteit van onze hydraulische krachtopnemers en ons vertrouwen in onze eigen technologie.