Het model F4883 single point load cells zijn een serie aluminium single point load cells geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Dankzij hun gestandaardiseerde geometrie en eenvoudige ontwerp kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd in alle soorten weegschalen.
De loadcellen van model F4883 zijn aangepast aan de speciale eisen van controlewegers en hebben een bijzonder korte bezinktijd, zodat het gewicht van de te registreren goederen zo snel mogelijk kan worden bepaald.
De load cells zijn geschikt voor gebruik in sectoren zoals industrie, handel, geneeskunde en onderzoek.
Het model F4883 single point load cells heeft ook een hoge nauwkeurigheid en reageert snel. Ze zijn ook ongevoelig voor zijdelingse en hoekbelasting.
De krachtopnemers zijn gemakkelijk te hanteren door hun eenvoudige krachtinleiding. Deze wordt loodrecht op de geometrie gemaakt.