Membraanafdichtingssystemen worden gebruikt om het drukmeetinstrument te beschermen tegen agressieve, hechtende, kristalliserende, corrosieve, zeer stroperige, milieugevaarlijke of toxische media.
Het van roestvrij staal gemaakte membraan zorgt voor de scheiding van het te meten medium.
De druk wordt via de systeemvulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument.
Dankzij zijn ontwerp – met open flensaansluiting en intern membraan met membraanbed – is de DSS26T geschikt voor alle momenteel gebruikte standaardflenzen en wordt op kleine procesaansluitingen voor drukmeting gemonteerd.
De DSS26T is bijzonder geschikt voor veeleisende meettaken en behaalt een zeer hoge nauwkeurigheid. Hij biedt de eindgebruiker het voordeel dat hij het meetsignaal direct kan overdragen en het kan combineren met diverse elektrische aansluitingen.
Bevestiging van de membraanafdichting op het meetinstrument vindt standaard plaats via een rechtstreekse bevestiging.
De DSS26T is bijzonder goed geschikt voor agressieve, zeer stroperige, kristalliserende of hete media. Het meetsysteem wordt wereldwijd succesvol ingezet in chemische en petrochemische industrieën met hoge meetvereisten.