Het model A2G-52 beschikt over een Modbus®-interface en een inputinterface. Door het gebruik van een inputinterface kunnen tot twee passieve temperatuursensoren of een analoog 0 ... 10 V signaal direct op het meetinstrument worden aangesloten. Het gebruik van kostbare actieve temperatuurtransmitters is niet nodig en de kosten voor materiaal en montage kunnen worden beperkt.