Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium. De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen zijn een grote verscheidenheid aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar.
Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het type 990.26 membraanafdichting is ideaal geschikt voor toepassingen met kleine procesaansluitingen. Door het interne membraan kunnen lage meetbereiken worden gerealiseerd. De grote diameter van het membraan zorgt voor een lagere afwijking op het meetinstrument als de temperatuur verandert. Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA diverse oplossingen, waarin het bovenste gedeelte van de membraanafdichting en de onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van identieke of verschillende materialen kunnen worden gemaakt. De onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen kunnen eventueel worden gecoat.