Absolute drukmeter, roestvrij staal
Hoge overbelastingsveiligheid
Toepassingen
- Drukmeting onafhankelijk van schommelingen in de atmosferische druk
- Voor gasvormige, vloeibare en agressieve procesmedia, ook in agressieve omgevingen
- Bewaking van vacuümpompen
- Besturing van vacuümverpakkingsmachines
- Bewaking van condensatiedrukken en bepaling van de dampdruk in vloeistoffen
Bijzondere eigenschappen
- Hoge overbelastingsveiligheid
- Lange levensduur dankzij de metalen afdichting van de mediakamer en het buitengewoon gasdichte materiaal van de referentiekamer
- Instrumenten compatibel met schakelcontacten
- Schaalbereiken van 0 … 25 mbar absolute druk
- QR-code op wijzerplaat linkt naar instrument-specifieke informatie
Omschrijving
Deze absolute drukmeters worden gebruikt als de drukmeting onafhankelijk van schommelingen in de atmosferische druk moet worden uitgevoerd.
Gebaseerd op het meetprincipe van het scheidingsmembraan zijn extreem lage schaalbereiken van 0 ... 25 mbar absolute druk beschikbaar. Deze meetinstrumenten, volledig gemaakt van roestvrij staal, zijn geschikt voor gasvormige, vloeibare en agressieve media.
De instrumenten danken hun hoge langetermijnstabiliteit en lange levensduur aan het speciale, buitengewoon gasdichte materiaal van de referentiekamer. Zo kan het vereiste vacuüm lange tijd in de referentiekamer worden gehandhaafd. Een metalen afdichting van de mediakamer draagt hier ook aan bij.
Bovendien heeft dit instrument, afhankelijk van het schaalbereik, een overbelastingsbeveiliging van minimaal 1 bar absolute druk. Afhankelijk van de versie kan de overdrukbeveiliging tot 20 keer de maximale schaalwaarde bedragen, maar een absolute druk van maximaal 25 bar.
De kwalificatie en productie van de instrumenten wordt uitgevoerd volgens DIN 16002, die is ontwikkeld in samenwerking met WIKA.
Met de QR-code op de wijzerplaat kan instrumentspecifieke informatie zoals het serienummer, het bestelnummer, certificaten en andere productgegevens eenvoudig en langdurig van het internet worden gehaald.