Types
151.10, 151.12
Buisveermanometer
OEM-versie
Geselecteerde documenten
Toepassingen
- Voor gasvormige en vloeibare media die minder stroperig of niet-kristalliserend zijn en onderdelen van koperlegeringen en polyamide niet aantasten
- Luchtpompen, compressoren
- Bescherming van installaties
- Pneumatiek
- Verwarming en sanitair
Bijzondere eigenschappen
- Behuizing en procesaansluiting uit één stuk van glasvezelversterkt polyamide (PA)
- Kosteneffectief, modulair ontwerp met laag gewicht
- Nominale grootte 40 [1½ in.], 50 [2 in.] en 63 [2½ in.]
- De schaal loopt van 0 ... 2,5 tot 0 ... 25 bar [0 ... 30 tot 0 ... 300 psi]
Beschrijving
Het modulaire ontwerp van deze manometer is kosteneffectief en speciaal gericht op OEM-klanten. Het feit dat de behuizing en procesaansluiting uit één stuk bestaan maakt het instrument bestand tegen mechanische schade en zorgt voor een laag gewicht.
Het modulaire meetsysteem garandeert een lage temperatuurinvloed en een hoge meetstabiliteit.
Dit beproefde ontwerpconcept van manometers is ideaal voor klanten die lichte doch robuuste manometers op maat nodig hebben.
Dankzij vele jaren ervaring in productie en ontwikkeling voor de OEM-business kan WIKA in elke fase ondersteuning bieden; van ontwerp en productie tot het leveren van maatoplossingen die voldoen aan individuele eisen.