Hydraulische manometer
Koperlegering, kunststof behuizing, vloeistofvulling
Toepassingen van de hydraulische manometer
- Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelasting of trillingen
- Voor gasvormige en vloeibare, minder stroperige en niet-kristalliserende procesmedia, die geen onderdelen van koperlegeringen aantasten
- Hydraulica
- Compressoren
Speciale kenmerken van de hydraulische manometer
- Bestand tegen trillingen en schokken
- Ontwerp volgens EN 837-1 of ASME B40.100
- Nominale grootte 40 [1½ in.], 50 [2 in.], 63 [2½ in.]
- Schaalbereik tot 0 ... 400 bar [0 ... 6.000 psi]
Beschrijving van de hydraulische manometer
De hydraulische manometer van het type 113.13 is een met vloeistof gevulde mechanische manometer met kunststof behuizing.
De vloeistofvulling veroorzaakt het verdampen van de interne componenten en draagt bij aan een verhoogde tril- en schokbestendigheid.
De hydraulische manometers zijn geschikt voor installatie in machines en fabrieken waar trillingen en schokken worden verwacht.
Deze hydraulische meetinstrumenten zijn gebaseerd op het beproefde Bourdonbuismeetsysteem. De afbuiging van de Bourdonbuis wordt omgezet in een beweging en aangeduid.
De kunststof behuizing en het venster zijn aan elkaar gelast en een O-ring dicht de procesverbinding bij de behuizing af. Zo voldoet het instrument aan de hoge eisen voor spatwaterdichtheid IP65.
Met nauwkeurigheidsklasse 2,5 en de beschikbare nominale groottes 40 [1½ in.], 50 [2 in.] en 63 [2½ in.] is dit type geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen.
Door de optioneel verkrijgbare montagebeugel kunnen ook manometers worden aangebracht met een procesaansluiting aan de achterzijde. De versie met nominale grootte 63 [2½ in.] en procesaansluiting aan de achterzijde is ook verkrijgbaar met een montageflens aan de voorzijde van het instrument. Deze montageflens wordt gebruikt wanneer paneelmontage bijvoorbeeld alleen mogelijk is vanaf de voorzijde.