温度スイッチは、一般的に温度警報のために使用されます。また、機械装置の温度監視用に使用されます。例えば、過熱した場合は機械の電源を切ったり、ファンをオンにして装置を冷却したりします。
機能
WIKA TFS135温度スイッチの基本はバイメタル構造です。温度検出は、Nominal Switching Temperature(NST)に達したときにバイメタルディスクが曲がることにより行われます.
Reset Switching Temperature(RST)にまで冷却されると、スイッチは元の形状に戻ります。
復帰温度は、通常スイッチ設定温度より15... 30℃低い温度となります。
接点仕様について
モデルTFS135バイメタル温度スイッチはノーマルクローズ接点で構成されています。
設定温度に達するとノーマルクローズ接点(ノーマル状態でNC =閉)は回路を開き、機械をシャットダウンします。
復帰温度以下に冷却されると、接点は元の状態に戻り、監視される機器は再び正常に動作することができます。