モデルTF41周囲温度センサーは、冷蔵室や生産ライン、貯蔵庫だけでなく、外部でも使用できます。ハウジングが非常に小さいため、省スペース化が可能です。
モデルTF41周囲温度センサーは、ハウジング内部に温度計測エレメントを標準装備しております。より迅速な温度計測のために、計測エレメントがシャフト状に外部に露出したタイプも選択できます。
太陽光からの強い放射による誤った測定を防ぐため、付属のクリップカバー付きサンカバーを用意しています。適切な計測エレメントを選択すれば、TF41はほぼすべての一般的な制御システムに接続可能です。
ハウジング内に測定エレメント付
外部センサスリーブ
外部センサースリーブと太陽光プロテクター