堅牢モデルのPGS25スイッチゲージはブルドン管式圧力ゲージと圧力スイッチにて構成されます。現場で一般的なプロセス圧力のアナログ表示確認に加え、2種類の電気信号のスイッチが必要な場合にご提案出来ます。スイッチ接点はスケールレンジの5~95%の間にて工場で設定を行います。
ブルドン管の測定法はEN837-1に基づき、ポインターの回転が圧力に比例する様に製造されます。安全が最重要視される自動車用途で実証された電気式の角度エンコーダーはポインター軸の位置を判別します。これは非接触センサーのため磨耗や摩擦の心配がございません。そして圧力比例係数信号として供給されます。
設定されたスイッチ接点に達した際に電気回路は開閉します。