光電式OEMレベルスイッチ モデル OLS-C02は、液体の水位監視に適しています。光電式センサは、赤外線LEDと受光器で構成されています。
LEDからの光は、センサの先端を形成するプリズムを通ります。先端が液体に浸されていない場合、光はプリズム内で受信機器に反射されます。
回収槽内で水位が上昇し先端が浸されると、光線が液体によって遮られます。そのため、反応装置が光を感知することができず、トリガースイッチが反応します。
レベルスイッチ モデル OLS-C02は、そのスイッチ長が選択可能であることが特徴です。これにより、要求仕様に対し適応が可能となります。