これらの高品質ダイアフラムスイッチは安全が最優先される用途で進化してきました。
高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。接液面は標準でステンレススチール製となります。
可能な限り柔軟な動作を保証する為、ダイアフラム圧力スイッチにはマイクロスイッチが取付られており、 250 V, 20 A までの電気負荷を直接切り替える事が出来ます。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。ダイアフラムシステムを使用することにより、モデル MW ダイアフラム圧力スイッチは丈夫で、最善の運転特性を保証します。接液部に特殊な材料を要求される用途には、PTFE や、モネル、ハステロイなどで対応いたします。
設定値が 4 ~ 40 bar のときはピストンがダイアフラムに取って代わります。
接液部ステンレススチールが変わることによって特に圧媒が液体のときに最適です。