本製品は、安全性が最優先される用途で進化してきました。高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。接液面は標準でステンレススチール製となります。
多様な用途に対応するため、圧力スイッチは 250 V, 20 A まで対応出来るマイクロスイッチを使用しています。PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
接液部に特殊な材料を要求される用途には、PTFE や、 モネル、ハステロイなどで対応いたします。
ダイアフラムシステムを使用することにより、モデル MA 圧力スイッチは丈夫で、最善の運転特性を保証します。
設定値が 4 ~ 40 bar のときはピストンがダイアフラムに取って代わります。接液部ステンレススチールが変わることによって特に圧媒が液体のときに最適です。