使用可能レンジ
充填圧力(タンク圧力):5bar(絶対圧) +20℃にて
使用可能温度範囲
周囲温度:-20~+60℃(気相にて)
保管温度:-40~+80℃
警報接点/接点仕様
1点または2点、メーク接点またはブレーク接点 接点の設定値はお客様のご希望の数値にて
接点仕様:5A/250V AC 50Hz
スイッチング間隔
2点のスイッチの間隔 ≧50 mbar
ヒステリシス:約50mbar
参照値とのスイッチング精度
≦±40mbar 20℃において
≦±60mbar -20~+60℃において
耐電圧試験
2kV / 50Hz 1秒間(配線部ケース間電圧にて)
電気接続
標準:ケーブル接続 長さ0.3m、オープンエンド
圧力接続
ステンレス製、G1/4B (オスネジ)接続、スパナ部14mm幅
圧力計測素子
スプリング式(ステンレス製、溶接)
漏洩度 ≦1x10-8 mbar l/sec
試験方法:ヘリウムガスの分光計測