FLC-FC コーンフローメーターは、最先端テクノロジーによる差圧計測技術です。その流量特性から、最も困難な環境下でも信頼できる測定を保証します。
その形状は限られた設置空間で使用可能な理想的な計器です。広く安定なターンダウン比と併せて、高い精度と再現性を誇ります。
FLC-FC コーンフローメーターは、 ISO 5167 標準規格準拠の製品です。当該規格のPart 5 は、設置および動作条件に関する内容および流量とその不確かさの計算方法に関してカバーしています。
少ないメンテナンス作業
円錐形の主要部品は、エッジを媒体の粒子から保護するように設計されています。そのためコーンフローメーターは、たとえ研磨性流体に対して使用しても、非常に長寿命です。
上流側および下流側のパイプの短縮が可能
最適化された流量分布のおかげで非対称性流動効果を防止し、非常に短い上流側および下流側のパイプでの運転を可能にします。
高品質
コーンフローメーターには、高品質でトレーサブルな素材のみが用いられています。製造工程では高品位な溶接技術で製造されています。フローメーターは厳しい管理と非破壊検査を実施し、WIKA の品質基準を満たしていることを確認後、発送します。