ダイアフラムシールシステムは、浸透、接着剤、結晶化、腐食性、高粘度、環境に有害、または有毒な媒体から圧力測定装置を保護するために使用されます。ステンレス製ダイアフラムは流体と分離します。圧力はダイアフラムに封入されている液体を通して計測されます
このデザインについて、オープンフランジ接続およびダイアフラムベッド付内部ダイヤフラムDSS26Mは流通している全ての標準フランジに適応出来、圧力測定用として小型プロセス接続に取り付ける事も可能です。
ダイヤフラムシールの測定器への取り付けは、標準で直接取り付けで行います。
DSS26Mは、刺激性または高熱の媒体に特に適しています。この測定システムは、高い測定要件を要求される化学プロセスおよび石油化学業界で世界中で使用されています。