化学薬品および石油化学産業では、ねじ接続、ねじ設計
ダイアフラムシールシステムは、浸透、接着剤、結晶化、腐食性、高粘度、環境に有害、または有毒な媒体から圧力測定装置を保護するために使用されます。ステンレス製ダイアフラムは流体と分離します。圧力はダイアフラムに封入されている液体を通して計測されます
その設計上、DSS10Mは普遍的に使用することができます。ダイアフラムシールシステムの変更を行うことなく、下部ボディの交換が可能です。(プロセス接続の変更など)
ダイヤフラムシールの測定器への取り付けは、標準で直接取り付けで行います。
DSS10Mは、攻撃的または熱いメディアに特に適しています。この計器は主にプロセス産業のアプリケーションに対応しています。