換気、空調装置向け
圧力スイッチ付き差圧計モデルA2G-90は、小型のプラスチックケースに収められた、エコモデルA2G-05差圧計とA2G-40差圧計スイッチを組み合わせた製品です
ケースはプラスチック製(ABS)で、すべての接続が内蔵され地ますカバーはねじ止めされていますすべてのバージョンは、保護等級 IP65 (per EN/IEC 60529)に対応しています
A2G-90は、アナログディスプレイ(ローカル制御用など)やスイッチング出力(高位レベルの制御装置への直接接続など)が必要な場合、最適です
外観
"Measuring instruments for ventilation and air-conditioning by WIKA"
Learn more about measuring instruments for ventila...