温度測定内蔵モデルA2G-85換気ダクトセンサは、円形換気パイプ又は長方形換気ダクトへの直接取り付けに適しています。
A2G-85は、換気及び空調用途向けの高品質な製品です。この換気ダクトセンサは、温度に加えてNDIR測定原理に基づいた二酸化炭素(CO2)も測定できます。これら2つの測定パラメータを1台の計測器で組み合わせることにより、材料及び設置コストが大幅に削減されます。
調節可能な取り付けフランジにより、迅速な取り付けが可能です。発光ディスプレイ(オプション)は、離れた場所からでも良好な可読性を提供します。 ねじのないカバーは、迅速な配線と運転を可能にします。