真鍮、スチールもしくはステンレススチール製
圧力ゲージコックは以下の用途において活用する為に提供致します。 接続されている圧力ゲージからハンドル位置を変える事で圧力を放出(バルブの通気位置から)し、大気圧状態にする。 圧力を開放する事で運転圧力よりも下げる。(動作位置から) 媒体を抜く。(放出位置から) データシートに記載されているよりも高い圧力でご使用される場合は圧力ゲージバルブの取り付けを推奨しております。
試験用接続の場合
試験用接続の圧力ゲージコックは圧力配管での運転圧力測定機器と試験接続圧力ゲージとの同時接続向けです。
この場合の標準の圧力ゲージコックは試験用接続圧力ゲージ用に接続する為に、外気に通じる第3の経路が用いられています。ハンドルの第4ポジションは圧力配管への運転用と試験接続圧力ゲージと連立した接続を可能にします。
圧力ゲージコック めねじ / おねじ G ½ / G ½ B, DIN 16261, PN 25