呼び径
2"
精度(クラス)
ASME B40.1によるグレードA
スケールレンジ
0 ... 4 から 0 ... 400 bar (0 ... 60 から 0 ... 6000 psi)
又は他の全ての同等の負圧又は連成範囲
限界圧力
常圧: 3/4 x フルスケール
短時間:フルスケール
温度条件
周囲温度:-20 ... +60℃
媒体温度:最大+100℃
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合: 最大:フルスケール値の± 0.4%/ 10K
保護等級
IP 54 per EN 60529 / lEC 529
標準バージョン
プロセスコネクション
ステンレススチール 316L, 下部取付 または 背面取付 VCR® 互換性圧力接続ねじ オプション:
- メスユニオンナット付
- オスナット付
- またはおねじ 9/16-18 ユニファイ細めねじ固定 付
おねじ NPT 1/4
VCR® はSwagelok社の商標として登録されております。