Il termostato a gas di alta qualità è stato appositamente progettato per applicazioni dove la sicurezza è critica. Prodotti di qualità elevata e processi produttivi conformi alla norma ISO 9001 garantiscono un monitoraggio affidabile del vostro impianto. Ogni fase della produzione di un termostato a gas è controllata da software di assicurazione della qualità e gli strumenti sono collaudati al 100 %.
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di funzionamento possibile, il termostato a gas è dotato di microinterruttori che consentono di azionare direttamente carichi elettrici fino a 250 Vca, 20 A.
Per portate dei contatti inferiori, come nelle applicazioni con PLC, sono disponibili in opzione microinterruttori con contatti dorati sigillati in Argon.
L'elemento di misura di un termostato a gas è un sistema a riempimento di gas dotato di un elemento a molla tubolare. Il sistema consente un ampio campo di taratura fino a 0 ... 600 °C.
I componenti del sistema di misura e l'armatura spiralata flessibile del termostato a gas sono in acciaio inox.
Il termostato a gas TAG è estremamente robusto, garantisce ottime caratteristiche di funzionamento e le migliori prestazioni di misura con una ripetibilità inferiore allo 0,5% dell'ampiezza del campo di taratura.