Il trasduttore di livello RLT-3000 con uscita di temperatura combina la misura di livello e temperatura di liquidi in un unico punto di misura. L’esecuzione in acciaio inox è adatta per una moltitudine di fluidi come, ad esempio, olio, acqua, diesel e refrigeranti.
Principio di misura del trasduttore di livello
Il funzionamento si basa su un magnete permanente con il suo campo magnetico inserito nel galleggiante e contatti reed esenti da potenziale inseriti nel tubo guida. Il trasmettitore integrato del trasduttore di livello converte il segnale della catena di misura della resistenza in un segnale in corrente 4 ... 20 mA proporzionale al livello.
La misura di temperatura è possibile grazie a una resistenza di misura al platino integrata alla base del tubo di guida. La sonda RLT-3000 è anche disponibile con due uscite analogiche 4 ... 20 mA opzionali.