Il manometro PGU2x.100 in combinazione con il l'unità radio NETRIS® 3 viene utilizzato quando si desidera un monitoraggio remoto via web della pressione di processo, oltre all'indicazione in campo.
Il PGU2x.100 combina un sistema di misura meccanico con l'elaborazione elettronica del segnale ed è progettato per essere collegato all'unità radio NETRIS® 3. In questo modo, nelle applicazioni industriali è possibile realizzare il monitoraggio dei processi e degli impianti basato sul cloud. La manutenzione preventiva e basata sulle condizioni è quindi possibile grazie all'analisi centralizzata dei big data.
Il manometro PGU2x.100 soddisfa i requisiti di sicurezza delle norme e dei regolamenti pertinenti per l'indicazione in campo della pressione di esercizio dei recipienti in pressione.
Il PGU2x si basa su un manometro di sicurezza di alta qualità modello 2xx.30 con una diametro nominale di 100, che corrisponde alla versione di sicurezza S3 della norma EN 837-1.
Lo strumento di misura WIKA PGU2x.100 fa parte della soluzione WIKA IIoT. Grazie a questo, WIKA offre una soluzione olistica per la vostra strategia di digitalizzazione.