Valvola a spillo per alte pressioni
Pressione nominale di 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar]
Applicazioni
- Industria oil & gas e industria chimica, costruttori di macchine e automazione
- Ssistemi di iniezione, banchi di prova, centraline idrauliche, sicurezza anti espulsione
- Sabbiatura/taglio con acqua, pulizia ad alta pressione
Caratteristiche distintive
- Ridotta usura grazie al design con spillo che non ruota nel bonnet del manifold
- Basso attrito/coppia per un funzionamento fluido del manettino anche ad alta pressione
- Tenuta anti-perdite testata in accordo alla norma BS6755 / ISO 5208 leakage rate A
- Ampia scelte di materiali e configurazioni
- Possibilità di assemblaggio con strumentazione di misura (hook-up) su richiesta
Descrizione
Le valvole a spillo della serie HPNV sono state progettate per applicazioni con alte pressioni di 15.000 … 60.000 psi [1.034 … 4.136 bar]. La valvola è particolarmente adatta per i pannelli di controllo in cui lo spazio di installazione è ridotto, o per i banchi prova.
Lo spillo che non ruota durante il suo movimento verticale previene il grippaggio e la rigatura, anche se la valvola è aperta raramente o chiusa solo parzialmente.
Inoltre, il design anti espulsione delle valvole aumenta la sicurezza specialmente in applicazioni con alte pressioni di esercizio e frequenti cicli di pressione.
La valvola può essere completamente aperta/chiusa con solo 5 giri del manettino.
Il rischio di allentamento involontario del bonnet è ridotto al minimo da un fermo meccanico del manettino. Il montaggio e lo smontaggio rapido del manettino è possibile grazie al sistema autocentrante. Il design della valvola e i materiali di tenuta di alta qualità garantiscono lunghi tempi di funzionamento e un'elevata tenuta.
WIKA offre in opzione il servizio di assemblaggio di valvole con strumenti di misura della pressione e altri accessori, per offrire una soluzione professionale pronta per l’installazione (hook-up).
Per assicurare le prestazioni del sistema assemblato viene effettuato un test di tenuta pneumatica o idraulica aggiuntivo.