Set di prova per paranco a catena
Test degli innesti a frizione fino a 3.500 Kg
Applicazioni
- Test degli innesti a frizione fino a 3.500 Kg
- Test di innesti a frizione su paranchi a catena per:
Società di servizi
Utenti di paranco a catena
Servizi e manutenzione
Caratteristiche distintive
- Campi di misura 40 … 3.500 Kg
- Semplice taratura degli innesti a frizione senza pesi
- Concetto di semplice sensore applicato all’intero campo di carico
- Memoria per valore massimo / minimo
- Errore di linearità relativa dello 0,5 % Fnom
Descrizione
Il FRKPS viene utilizzato per testare la frizione sui paranchi a catena. Il dispositivo è costituito da un trasduttore di forza con adattatori a catena e un'unità di visualizzazione. Per eseguire il test, il trasduttore di forza viene inserito nella catena, si sposta con esso verso l'alto contro la base del paranco e quindi blocca la catena.
Il trasduttore di forza è costruito come una cella di carico taglio e pertanto non è influenzato da forze e coppie parassite. Il segnale di uscita viene trasportato via cavo all'indicatore portatile. Per testare ogni tipo di paranco a catena nella campo di carico specificato sono necessari due adattatori per catena e tre manicotti di centraggio.
L'unità di visualizzazione portatile digitale aggiuntiva ha tutte le funzioni necessarie per elaborare i segnali di uscita dei sensori e visualizzare direttamente il valore misurato. Il grande display a matrice di punti rende la gestione particolarmente facile.
Consegna
in robusta custodia in alluminio con:
- Indicatore palmare
- Trasduttore di forza
- 3 manicotti di centraggio
- 2 adattatori per catena
- Caricabatterie
- Cavo da 10 m