Tubo Venturi
Da barra o da lamiera
Applicazioni del tubo Venturi
- Impianti di generazione di energia
- Produzione di petrolio e raffinazione
- Trattamento e distribuzione delle acque
- Trattamento e distribuzione del gas
- Industria chimica e petrolchimica
Caratteristiche distintive del tubo Venturi
- Adatti per l'impiego con liquidi, gas e vapore
- Precisione ≤ ±0,5 % del fondo scala
- Ripetibilità della misura 0,1%
- Nella famiglia degli elementi primari di portata è quello che introduce la minore perdita di pressione permanente
- Se richiesto, può essere effettuata la calibrazione dedicata
Descrizione
Un tubo Venturi ha bassa perdita di carico permanente e ridotti tratti di tubo rettilineo richiesti a monte e a valle.
Un tubo Venturi è affidabile, facile da usare e richiedono poca manutenzione. E' particolarmente adatto per la misura di liquidi e gas puliti. I vantaggi principali di un tubo Venturi rispetto ai flussimetri a pressione differenziale sono la minore perdita di carico permanente introdotta e i ridotti tratti di tubo rettilineo richiesti a monte e a valle. Un tubo Venturi consiste in un tratto di linea con diminuzione graduale della sezione in ingresso attraverso il quale il fluido accelera. La sezione di uscita è composta da un tratto in cui il diametro interno della linea aumenta gradualmente (diffusore), che consente il recupero della pressione.
Tubo Venturi con misura di portata con basse pressioni differenziali.
Dato che la perdita di pressione permanente introdotta è estremamente bassa, il tubo Venturi è adatto per la misura della portata nelle applicazioni in cui è la pressione statica è particolarmente ridotta o in cui le perdite di carico dell'impianto devono essere molto contenute. Grazie alla ridotta perdita di pressione tipica di un tubo Venturi, può essere ridotto al minimo il costo per il pompaggio del fluido.