Indicatore portatile
Applicazioni
- Sistemi di misura e controllo
- Indicazione in applicazioni mobili
- Servizi di taratura
- Analisi dei dati con software per PC
Caratteristiche distintive
- Adatto per segnali mV/V
- Indicazione dei valori minimi, massimi e medi
- Rappresentazione grafica del valore misurato
- Memoria integrata
- Menu di facile utilizzo navigazione
Descrizione
L'indicatore portatile FE630 è la soluzione ideale per la misura di forze e pesi nelle apparecchiature di prova mobili. È particolarmente adatto per segnali mV/V e offre un'indicazione mobile e la funzione di datalogger. In combinazione con una cella di carico o un trasduttore di forza collegato con un cavo, consente prove e tarature affidabili. Gli strumenti adatti sono, ad esempio, il modello F1811, F2808 o F4802.
L'indicatore portatile FE630 è dotato di un'alta frequenza di campionamento, che lo rende ideale per misure dinamiche.
Indica in modo affidabile il minimo, il massimo e il valore medio delle misure. Il display LCD da 2,8" assicura un'indicazione chiara e di facile lettura, mentre la rappresentazione grafica consente di visualizzare la curva dei valori misurati.
La memoria integrata consente di analizzare i dati utilizzando il software per PC. Grazie al suo design ergonomico, lo strumento sta comodamente in mano ed è facile da usare. La navigazione del menu facile da usare garantisce un funzionamento intuitivo. L'indicatore portatile FE630 dispone anche di una batteria ricaricabile integrata che può essere comodamente caricata tramite USB-C.
L'indicatore portatile è uno strumento indispensabile per ogni tipo di misure precise e affidabili per applicazioni in mobilità.