I trasduttori di forza a compressione/tensione sono progettate per la misura statica e dinamica nel flusso diretto del forza. Essi consentono di rilevare le forza di compressione e tensione in una vasta gamma di applicazioni.
I trasduttori di forza di questa serie vengono utilizzati nella pesatura così come in innumerevoli applicazioni industriali, laddove alta precisione, semplice installazione con introduzione del forza tramite i due fori filettati interni e un prezzo favorevole giocano un ruolo decisivo.
Nota
Il collegamento elettrico trasduttore di fornza durante l’installazione e il conseguente monitoraggio del valore misurato permettere di evitare sovraccarichi.
La forza da misurare deve essere applicata in modo concentrico e in assenza di forze laterali. Le celle di carico vanno montate su superfici piane.