La cella di carico a compressione F1821 è disponibile per campi di misura fino a 100 kN. La sua compattezza consente un uso universale e affidabile nell'industria e in laboratorio.
Questa cella di carico è facile da maneggiare e le sue ridotte dimensioni la rendono ideale in particolare per l'uso in strutture strette con spazio limitato in cui devono essere misurate le forze di compressione.
Note:
Per evitare sovraccarichi, è vantaggioso collegare elettricamente la cella di carico durante il montaggio e monitorare il valore misurato.
La forza di misura deve essere introdotta attraverso il centro e priva di forza trasversale. Durante il montaggio della cella, prestare attenzione che la superficie di supporto sia piana