La cella di carico idraulica F1122, versione con DN 3 x 33, è adatta per il test regolare della forza di serraggio nei mandrini a 3 ganasce. In tal modo garantisce un utilizzo ottimale delle ganasce di serraggio.
La misura della forza idraulica è un modo semplice per acquisire e visualizzare le forze che si verificano in varie applicazioni.
La misura di forza si basa sul principio di misura idraulico: la forza applicata a un pistone genera una pressione idraulica che viene indicata tramite un indicatore. La scala dell’indicatore può essere in diverse unità ingegneristiche, ad esempio N, kN, Kg, t.
Garanzia di tenuta
La garanzia di tenuta è prolungata fino a cinque anni.2) In caso di eventuale perdita i trasduttori saranno riparati gratuitamente.
1) Per forze nominali inferiori a 500 N, l'errore di linearità relativa è ±1,6 % Fnom per tutti gli strumenti di misura collegati.
2) Per usufruire della garanzia estesa di 5 anni, il prerequisito necessario è l'uso dello strumento di misura della forza così come previsto dal costruttore.