Controllore di temperatura PID
Controllore universale per montaggio a panello
Applicazioni
- Costruttori di impianti e forni industriali
- Ingegneria di processo
- Tecnologia e lavorazione della plastica
- Ventilazione e condizionamento dell'aria
- Applicazioni industriali generiche
Caratteristiche distintive
- Modi di controllo configurabili (PID, PI, P, PD, ON/OFF)
- Funzione di auto-tuning integrata
- Uscita di controllo selezionabile come relè, livello logico o 4 ... 20 mA
- Ingresso multifunzione per Pt100, termocoppie e segnali industriali standard
- Disponibile con custodia di 3 dimensioni
Descrizione
I controllori di temperatura PID compatti WIKA consentono la visualizzazione, il controllo e del monitoraggio delle temperature.
I controllori di temperatura PID sono dotati di un ingresso multifunzione per termoresistenze, termocoppie e segnali standard, che consente di impostare la configurazione dell'ingresso del sensore. In questo modo la flessibilità del controllore aumenta considerevolmente e lo stoccaggio risulta più semplice. Di serie è disponibile anche un'uscita di allarme per il monitoraggio del valore effettivo.
I parametri di controllo dei controllori di temperatura PID possono essere impostati su ampi campi. È possibile attivare l'auto-tuning, che facilita la ricerca dei parametri di controllo ottimali.
E' possibile impostare l'uscita di monitoraggio di un controllore PID come relè (per un controllo lento), come livello logico per il controllo di relè elettronici a stato solido (per un controllo rapido e carichi ad alta corrente) o come uscita continua 4 ... 20 mA. La funzione di isteresi è disponibile con la modalità di controllo on/off.
Come opzioni, per i controllori di temperatura PID modello CS6x, è disponibile una seconda uscita di allarme per il monitoraggio del valore effettivo e per il loop di controllo e e un allarme di bruciatura del riscaldatore per il monitoraggio dell'uscita di monitoraggio o, in alternativa, una seconda uscita di monitoraggio. E' anche possibile utilizzare un'interfaccia seriale RS-485. Inoltre, per questa serie di modelli sono disponibili vari accessori, come coprimorsetti o trasformatori di corrente.
La protezione dall'ingresso del controllore PID è IP66 sul lato anteriore e IP00 sul lato posteriore (in conformità alla norma IEC 60529/EN 60529). Il valore effettivo della misura è indicato in rosso, il set point in verde, ciascuno in 5 cifre con un display LED a 7 segmenti.