Calibration technician - in situ

Iniziative per la salute Integrazione vita-lavoro Sconti per i dipendenti Attraente sistema di remunerazione Orario di lavoro flessibile Ottime opportunità di sviluppo

Estamos buscando una persona con energía, proactiva y con muy buena actitud para el departamento de Laboratorio-Servicios, cuyas funciones serán: Calibraciones de equipos de diversas magnitudes (Temperatura y Humedad, Presión, Masa, Señales eléctricas, Caudal) de acuerdo con los procedimientos del laboratorio según ISO-IEC 17025:2017.Realizar las calibraciones y/o verificaciones de acuerdo con los procedimientos internos del laboratorio y los estándares de calidad.Control de patrones al regreso al laboratorio.Detectar resultados dudosos de las calibraciones e informar al Responsable Técnico del Laboratorio.Manipular adecuadamente los equipos a calibrar.Elaboración de informes de calibración.Detectar y comunicar las No Conformidades.

Nos gustaría que fueras una persona con:2 años de experiencia previa en puesto similar (calibración de equipos, etc.).Formación profesional (Electrónica, Mecatrónica, Electromedicina, Mecánica, etc.).Capacidad de interpretación de documentos técnicos (completar informes).Conocimientos de Microsoft Office, Outlook, D365.Inglés intermedio, será un plus.Actitud proactiva.Capacidad de trabajar en equipo.Atención al detalle.Responsable y orientado/a a resultados.Excelentes habilidades comunicativas.Disponibilidad para viajar 60% del tiempo.