Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR10-L

Sonde à résistance

Ex-d, pour doigt de gant additionnel

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.12 Mode d'emploi #1 Mode d'emploi #2 Mode d'emploi #3 Documentation complémentaire

Applications

  • Industrie chimique
  • Industrie pétrochimique
  • Off-Shore

Particularités

  • Gamme de température de -196 ... +600°C
  • Elément de mesure interchangeable
  • Adapté pour de nombreuses exécutions de doigts de gant

Description

Les sondes à résistance de cette gamme peuvent être associées avec un grand nombre d'exécutions de doigts de gant. L'utilisation sans doigt de gant n'est pas permise.

Une large gamme d'éléments de mesure, de têtes de raccordement, de longueurs utiles, de longueurs d'extension, de raccords vers le doigt de gant, etc., est disponible pour ces sondes ; elles sont de ce fait adaptées pour presque toutes les dimensions de doigt de gant.