Les thermocouples multipoints sont souvent utilisés pour mesurer les profils de température dans les réacteurs ou les cuves de combustible ou pour détecter les «points chauds».
La conception dite à barre en T avec thermocouple multiple est courante pour certaines conceptions de réacteurs. Dans cette conception, plusieurs thermocouples interchangeables sont disposés de manière linéaire sur un support metallique : T-Bar.
Les thermocouples sont remplaçables dans le tube de protection / l'enceinte d’isolation à bride. Cette conception peut être fournie avec une option de double scellage et diverses extensions pour répondre aux besoins des clients. Des borniers ou des transmetteurs de température sont placés dans le boîtier de jonction qui est soit un composant du thermocouple multipoint, soit déporté, par ex. sur un mur ou un tuyau.