Le capteur de niveau modèle RLT-2000 a été développé pour la mesure de niveau de liquides.
Principe de mesure
Un aimant permanent intégré dans le flotteur actionne à l'aide de son champ magnétique la chaîne de mesure à résistance qui se trouve à l'intérieur du tube guide. Le montage global correspond à un circuit potentiométrique à 3 fils. Le signal de résistance mesuré est propotionnel au niveau. Le modèle RLT-2000 est disponible en option avec un signal de sortie analogique 4 ... 20 mA.