Surveillance de densité de gaz pour cuves de gaz SF6 fermées
Particularités
Boîtier et parties en contact avec le fluide en acier inox
Affichage local de la pression standardisée à 20 °C
Compensation en température et boîtier hermétiquement scellé, donc pas d'influence des variations de température, d'altitude ou de pression atmosphérique
Traçabilité à l'aide du numéro de série
Description
La densité du gaz est un paramètre de fonctionnement crucial pour les disjoncteurs haute tension. Si la densité du gaz s'avère insuffisante, le fonctionnement en toute sécurité de l'installation n'est pas garanti.
Les instruments de mesure de densité de gaz WIKA permettent de déterminer avec une grande fiabilité les variations de volumes de gaz (qui peuvent correspondre à des fuites), et ce même avec des conditions de fonctionnement extrêmes.
Large éventail d'applications L'indicateur de densité de gaz WIKA est hermétiquement scellé et compensé en température. Les variations et mauvaises interprétations des valeurs de mesure suite aux changements de pression atmosphérique ou de température ambiante sont de ce fait éliminées.
La pression à 20°C peut donc être lue de façon fiable et directe sur l'affichage local de l'instrument.