Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de pression des fluides agressifs, adhésifs, cristallisants, corrosifs, hautement visqueux, dangereux pour l'environnement ou toxiques. La membrane fabriquée en acier inoxydable réalise la séparation du fluide à mesurer. La pression est transmise à l’instrument de mesure par un système de liquide à l’intérieur du séparateur.
Le DSS19T est conforme à toutes les exigences de l’industrie alimentaire. Le raccord permet une connexion sanitaire. Les exigences du COP (Cleaning Out of Place) sont remplies.
Ce séparateur peut résister aux températures de vapeur de nettoyage se produisant dans les procédés SIP et ainsi assurer une connexion stérile.
La construction éprouvée, entièrement soudée, assure une longue durée de vie et une étanchéité permanente.
Le DSS19T est utilisé pour mesurer la pression dans les différentes étapes du process, par exemple sur des systèmes de filtration, séparation, remplissage ou encore pasteurisation.